SIMOTICS S SIMOTICS S-1FK7 1FK7-CT synchronous motor PN=0.82 kW UDC=600 V M0=3 Nm (100K); NN=3000 r/min; naturally cooled design MB 5 (IM V1, IM V3) flange 1 power connector rotatable absolute encoder 20 bit +12 bit multiturn with DRIVE-CLiQ interface (encoder AM20DQI) shaft with feather key, tolerance N without holding brake degree of protection IP64
Produkt ID |
1FK7042-2AF71-1RA0 |
Produktbeskrivelse |
SIMOTICS S SIMOTICS S-1FK7 1FK7-CT synchronous motor PN=0.82 kW UDC=600 V M0=3 Nm (100K); NN=3000 r/min; naturally cooled design MB 5 (IM V1, IM V3) flange 1 power connector rotatable absolute encoder 20 bit +12 bit multiturn with DRIVE-CLiQ interface (encoder AM20DQI) shaft with feather key, tolerance N without holding brake degree of protection IP64
|
Produkt familie |
Ordering Data Overview |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
762 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
------71 |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
15 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
4,601 kg |
Pakningsstørrelse mål |
Ikke til rådighed |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4025515684800 |
UPC |
887621027445 |
Toldkode |
85015220 |
Katalog-ID |
SD.NC60KT-1FK7 |
Produktgruppe |
9621 |
Gruppekode |
R220 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 19.12.2018 |
Produktklasse |
C: produkter, der fremstilles / produceres efter ordre, der ikke kan genbruges eller genanvendt kan returneres mod kredit. |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Oplysninger i henhold til REACh-artikel 33(1) om svhc-kandidatstoffer (stoffer, der giver anledning til stor bekymring http ://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for konfigurerede produkter vil blive forsynet med ordrebekræftelsen og leveringssedlen. Information er kun tilgængelig, hvis der gælder en oplysningspligt for det konfigurerede produkt.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Version
|
Klassificering
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
14 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|