SIMOTICS S-1FL6 Operating voltage 230 V 3 AC PN=1 kW; NN=3000 rpm M0=3.18 Nm; MN=3.18 Nm Shaft height 40 mm Encoder absolute 20-bit (12-bit multi-turn) with feather key Tolerance N without holding brake Degree of protection IP65 with sealing ring compatible with the converters SINAMICS V90
Produkt ID |
1FL6044-2AF21-1LA1 |
Produktbeskrivelse |
SIMOTICS S-1FL6 Operating voltage 230 V 3 AC PN=1 kW; NN=3000 rpm M0=3.18 Nm; MN=3.18 Nm Shaft height 40 mm Encoder absolute 20-bit (12-bit multi-turn) with feather key Tolerance N without holding brake Degree of protection IP65 with sealing ring compatible with the converters SINAMICS V90
|
Produkt familie |
Ikke til rådighed |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
DMS |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
------71 |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
30 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
3,400 kg |
Emballage dimension |
222,00 x 382,00 x 250,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4042948692561 |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
85015100 |
Katalog-ID |
NC81 |
Produktgruppe |
3585 |
Gruppekode |
R220 |
Oprindelsesland |
Kina |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 08.01.2016 |
Produktklasse |
C: produkter, der fremstilles / produceres efter ordre, der ikke kan genbruges eller genanvendt kan returneres mod kredit. |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Oplysninger i henhold til REACh-artikel 33(1) om svhc-kandidatstoffer (stoffer, der giver anledning til stor bekymring http ://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for konfigurerede produkter vil blive forsynet med ordrebekræftelsen og leveringssedlen. Information er kun tilgængelig, hvis der gælder en oplysningspligt for det konfigurerede produkt.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Version
|
Klassificering
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
14 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|