SIMOTICS L primary section; component 3-phase synchronous motor continuous load type FN=3460 N; Fmax=5870 N Vmax/FN= 192 m/min Vmax/Fmax= 105 m/min In=28.4 A; Imax=59.6 A with PTC120 and temperature sensor Pt1000 connection of power and signal separated connection via terminal box metric
Produkt ID |
1FN3300-4NB80-0BA3 |
Produktbeskrivelse |
SIMOTICS L primary section; component 3-phase synchronous motor continuous load type FN=3460 N; Fmax=5870 N Vmax/FN= 192 m/min Vmax/Fmax= 105 m/min In=28.4 A; Imax=59.6 A with PTC120 and temperature sensor Pt1000 connection of power and signal separated connection via terminal box metric
|
Produkt familie |
SIMOTICS L-1FN3 linear motors for SINAMICS S120 |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
763 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
45 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
29,900 kg |
Pakningsstørrelse mål |
Ikke til rådighed |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
Ikke til rådighed |
UPC |
804766751127 |
Toldkode |
85030099 |
Katalog-ID |
PM21 |
Produktgruppe |
X0P3 |
Gruppekode |
R220 |
Oprindelsesland |
Rumænien |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 31.01.2019 |
Produktklasse |
C: produkter, der fremstilles / produceres efter ordre, der ikke kan genbruges eller genanvendt kan returneres mod kredit. |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Oplysninger i henhold til REACh-artikel 33(1) om svhc-kandidatstoffer (stoffer, der giver anledning til stor bekymring http ://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for konfigurerede produkter vil blive forsynet med ordrebekræftelsen og leveringssedlen. Information er kun tilgængelig, hvis der gælder en oplysningspligt for det konfigurerede produkt.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Version
|
Klassificering
|
eClass |
1200 |
27-02-28-91 |
eClass |
1400 |
27-02-28-91 |
eClass |
600 |
27-02-28-01 |
eClass |
710 |
27-02-91-09 |
eClass |
800 |
27-02-91-09 |
eClass |
900 |
27-02-28-91 |
eClass |
910 |
27-02-28-91 |
ETIM |
700 |
EC001851 |
ETIM |
800 |
EC001851 |
ETIM |
900 |
EC001851 |
|
|
|
|