SIMOTICS S Synchronous motor 1FT7, M0=50Nm (100K) NN=3000rpm, PN=8.80kW Naturally cooled Frame size IMB 5 (IM V1, IM V3) Conventional flange (1FT6/1FK7 compatible) POWER CONNECTOR ROTATABLE INCREMENTAL ENCODER 2048 S/R WITH DRIVE-CLIQ INTERFACE (ENCODER I-2048) CONNECTOR ROTATABLE PLAIN SHAFT, W/O HOLDING BRAKE; ACC. TOLERANCE N VIBRATION SEVERITY GRADE A+R, DEGREE OF PROTECTION IP 64
Produkt ID |
1FT7105-5AF71-1DG3 |
Produktbeskrivelse |
SIMOTICS S Synchronous motor 1FT7, M0=50Nm (100K) NN=3000rpm, PN=8.80kW Naturally cooled Frame size IMB 5 (IM V1, IM V3) Conventional flange (1FT6/1FK7 compatible) POWER CONNECTOR ROTATABLE INCREMENTAL ENCODER 2048 S/R WITH DRIVE-CLIQ INTERFACE (ENCODER I-2048) CONNECTOR ROTATABLE PLAIN SHAFT, W/O HOLDING BRAKE; ACC. TOLERANCE N VIBRATION SEVERITY GRADE A+R, DEGREE OF PROTECTION IP 64
|
Produkt familie |
1FT7 servomotors for SINAMICS S120 |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
762 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
------71 |
Eksportkontrolbestemmelser |
ECCN : N / AL : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
15 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
44,304 kg |
Pakningsstørrelse mål |
Ikke til rådighed |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
Ikke til rådighed |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
85015230 |
Katalog-ID |
SD.NC61ST-1FT7 |
Produktgruppe |
9693 |
Gruppekode |
R220 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 01.03.2018 |
Produktklasse |
C: produkter, der fremstilles / produceres efter ordre, der ikke kan genbruges eller genanvendt kan returneres mod kredit. |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Oplysninger i henhold til REACh-artikel 33(1) om svhc-kandidatstoffer (stoffer, der giver anledning til stor bekymring http ://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for konfigurerede produkter vil blive forsynet med ordrebekræftelsen og leveringssedlen. Information er kun tilgængelig, hvis der gælder en oplysningspligt for det konfigurerede produkt.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Version
|
Klassificering
|
eClass |
12 |
27-02-24-01 |
eClass |
14 |
27-02-24-01 |
eClass |
6 |
27-02-24-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-24-01 |
eClass |
8 |
27-02-24-01 |
eClass |
9 |
27-02-24-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-24-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
UNSPSC |
15 |
26-10-11-09 |
|
|
|
|