Ingen tilgængelige billeder
****spare part**** SIMOTICS SD only Ex version! low-voltage motor, squirrel-cage rotor, IP55 6-pole * size 315L, * temperature class 155(F) optimized for IE2 * gray cast iron housing in EEA: minimum efficiency according to applicable statutory regulations ! 3 AC 50 Hz 400 VD/690 VY * 200 kW 3 AC 60 Hz 460 VD * 240 kW IM B3, IM B6, IM B 7, IM B 8, IM V 5 without canopy, IM V 6
Bemærkning
Produktet er ikke længere tilgængelig
see https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109746420
Klik på "Yderligere Services" for vis og bestil som resevedel/reparation/ombytning
Produkt ID |
1LG6312-6MA60 |
Produktbeskrivelse |
****spare part**** SIMOTICS SD only Ex version! low-voltage motor, squirrel-cage rotor, IP55 6-pole * size 315L, * temperature class 155(F) optimized for IE2 * gray cast iron housing in EEA: minimum efficiency according to applicable statutory regulations ! 3 AC 50 Hz 400 VD/690 VY * 200 kW 3 AC 60 Hz 460 VD * 240 kW IM B3, IM B6, IM B 7, IM B 8, IM V 5 without canopy, IM V 6
|
Produkt familie |
Ikke til rådighed |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM490:Start af sidste år for support |
PLM Ikrafttrædelsesdatoen |
Produkt udgået siden: 31.12.2023 |
Bemærkning |
Produktet er ikke længere tilgængelig
see https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109746420
Klik på "Yderligere Services" for vis og bestil som resevedel/reparation/ombytning
|
Rabat prisgruppe |
6ZL |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
N-W----- |
Eksportkontrolbestemmelser |
ECCN : N / AL : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
På forespørgsel |
Nettovægt (kg) |
1420,000 kg |
Pakningsstørrelse mål |
Ikke til rådighed |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
Ikke til rådighed |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
85015381 |
Katalog-ID |
D81.1-2/IEC |
Produktgruppe |
2250 |
Gruppekode |
P113 |
Oprindelsesland |
Tjekkiet |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 22.07.2019 |
Produktklasse |
C: produkter, der fremstilles / produceres efter ordre, der ikke kan genbruges eller genanvendt kan returneres mod kredit. |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Ikke til rådighed |
|
|
|