Switch disconnector 1600 A, Size 5, 4-pole Front operating mechanism center Basic unit without handle flat terminal
Produkt ID |
3KD5440-0RE20-0 |
Produktbeskrivelse |
Switch disconnector 1600 A, Size 5, 4-pole Front operating mechanism center Basic unit without handle flat terminal
|
Produkt familie |
Basic Devices |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
1CL |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
LOA----- |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
15 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
21,340 kg |
Emballage dimension |
350,00 x 528,00 x 196,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4001869473475 |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
85365080 |
Katalog-ID |
LV10.1 |
Produktgruppe |
5378 |
Gruppekode |
P360 |
Oprindelsesland |
Kina |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 24.11.2009 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring.
Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Version
|
Klassificering
|
eClass |
12 |
27-37-14-03 |
eClass |
14 |
27-37-14-03 |
eClass |
6 |
27-37-14-03 |
eClass |
7.1 |
27-37-14-03 |
eClass |
8 |
27-37-14-03 |
eClass |
9 |
27-37-14-03 |
eClass |
9.1 |
27-37-14-03 |
ETIM |
7 |
EC000216 |
ETIM |
8 |
EC000216 |
ETIM |
9 |
EC000216 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-33 |
|
|
|
|