SITOR fuse link, with blade contacts, NH1, In: 200 A, gS, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V, front indicator
Produkt ID |
3NE1225-0 |
Produktbeskrivelse |
SITOR fuse link, with blade contacts, NH1, In: 200 A, gS, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V, front indicator
|
Produkt familie |
LV HRC Design |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
1DM |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
LHP----- |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
3 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,575 kg |
Emballage dimension |
178,00 x 200,00 x 85,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
Min. ordremængde |
3 |
EAN |
4011209169760 |
UPC |
662643084207 |
Toldkode |
85361090 |
Katalog-ID |
LV10.1 |
Produktgruppe |
5540 |
Gruppekode |
P310 |
Oprindelsesland |
Grækenland |
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
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring.
Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Version
|
Klassificering
|
eClass |
12 |
27-14-20-05 |
eClass |
14 |
27-14-20-05 |
eClass |
6 |
27-14-20-05 |
eClass |
7.1 |
27-14-20-05 |
eClass |
8 |
27-14-20-05 |
eClass |
9 |
27-14-20-05 |
eClass |
9.1 |
27-14-20-05 |
ETIM |
7 |
EC000055 |
ETIM |
8 |
EC000055 |
ETIM |
9 |
EC000055 |
IDEA |
4 |
4982 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-28 |
|
|
|
|