LV HRC fuse base Sz. 00, 1-pole 160 A 690 V (1000 V) Plug-in connection, 2.2-50 mm2
Bemærkning
More information on contact persons: www.siemens.com/lowvoltage/contact
Produkt ID |
3NH3031 |
Produktbeskrivelse |
LV HRC fuse base Sz. 00, 1-pole 160 A 690 V (1000 V) Plug-in connection, 2.2-50 mm2
|
Produkt familie |
LV HRC Fuse Bases and Accessories |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM400:Udfasning igang / Ubegrænset reservedel |
PLM Ikrafttrædelsesdatoen |
Produkt under udfasning siden: 11.03.2024 |
Bemærkning |
More information on contact persons: www.siemens.com/lowvoltage/contact
|
Rabat prisgruppe |
1BM |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
L-P----- |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
5 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,270 kg |
Emballage dimension |
134,00 x 112,00 x 73,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
Min. ordremængde |
3 |
EAN |
4001869020440 |
UPC |
754554242552 |
Toldkode |
85369095 |
Katalog-ID |
LV10.1 |
Produktgruppe |
5530 |
Gruppekode |
P310 |
Oprindelsesland |
Tjekkiet |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 01.06.2006 |
Produktklasse |
B: begrænset eller kun på mellemlang sigt re-anvendeligt |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring.
Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Version
|
Klassificering
|
eClass |
12 |
27-14-21-06 |
eClass |
14 |
27-14-21-06 |
eClass |
6 |
27-14-21-06 |
eClass |
7.1 |
27-14-21-06 |
eClass |
8 |
27-14-21-06 |
eClass |
9 |
27-14-21-06 |
eClass |
9.1 |
27-14-21-06 |
ETIM |
7 |
EC000067 |
ETIM |
8 |
EC000067 |
ETIM |
9 |
EC000067 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-26 |
|
|
|
|