SENTRON, cylindrical fuse link, 10 x 38 mm, 4 A, aM, Un AC: 500 V
Produkt ID |
3NW8004-1 |
Produktbeskrivelse |
SENTRON, cylindrical fuse link, 10 x 38 mm, 4 A, aM, Un AC: 500 V
|
Produkt familie |
Cylindrical Fuse Links and Cylindrical Fuse Holders |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
1BM |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
L-P----- |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
3 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,008 kg |
Emballage dimension |
53,00 x 80,00 x 13,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
Min. ordremængde |
10 |
EAN |
4001869062556 |
UPC |
754554488417 |
Toldkode |
85361010 |
Katalog-ID |
LV10.1 |
Produktgruppe |
5539 |
Gruppekode |
P310 |
Oprindelsesland |
Frankrig |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 01.07.2006 |
Produktklasse |
B: begrænset eller kun på mellemlang sigt re-anvendeligt |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring.
Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Version
|
Klassificering
|
eClass |
12 |
27-14-20-02 |
eClass |
14 |
27-14-20-02 |
eClass |
6 |
27-14-20-02 |
eClass |
7.1 |
27-14-20-02 |
eClass |
8 |
27-14-20-02 |
eClass |
9 |
27-14-20-02 |
eClass |
9.1 |
27-14-20-02 |
ETIM |
7 |
EC002704 |
ETIM |
8 |
EC002704 |
ETIM |
9 |
EC002704 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-26 |
|
|
|
|