Load feeder fuseless, Reversing duty 400 V AC, Size S0 4.50...6.30 A 24 V DC screw terminal for installation on standard mounting rail with standard mounting rail adapter (also fulfills type of coordination 1) Type of coordination 2, Iq = 150 kA 1 NO+1 NC (contactor)
Produkt ID |
3RA2220-1GB24-0BB4 |
Produktbeskrivelse |
Load feeder fuseless, Reversing duty 400 V AC, Size S0 4.50...6.30 A 24 V DC screw terminal for installation on standard mounting rail with standard mounting rail adapter (also fulfills type of coordination 1) Type of coordination 2, Iq = 150 kA 1 NO+1 NC (contactor)
|
Produkt familie |
SIRIUS 3RA2 load feeders |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
41D |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
LCO----- |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
3 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
1,943 kg |
Emballage dimension |
104,00 x 296,50 x 146,50 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4011209794535 |
UPC |
662643902228 |
Toldkode |
85364900 |
Katalog-ID |
CC-IC10 |
Produktgruppe |
5348 |
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
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
27-37-09-05 |
eClass |
14 |
27-37-09-05 |
eClass |
6 |
27-37-09-05 |
eClass |
7.1 |
27-37-09-05 |
eClass |
8 |
27-37-09-05 |
eClass |
9 |
27-37-09-05 |
eClass |
9.1 |
27-37-09-05 |
ETIM |
7 |
EC001037 |
ETIM |
8 |
EC001037 |
ETIM |
9 |
EC001037 |
IDEA |
4 |
4741 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-21 |
|
|
|
|