3RA2318-8XB30-1BB4
Product
reversing contactor assembly, AC-3e/AC-3, 16 A, 7.5 kW / 400 V, 3-pole, 24 V DC, screw terminal, electrical and mechanical interlock
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Bestil som reservedel
Til dette produkt kan vi tilbyde services som reservedelslevering / reparation / ombytning. Du har i øjeblikket ingen rettigheder til at komme ind i web-Shop for det. For yderligere information & bestilling for denne service, bedes du kontakte din lokale reservedel og reparationspartner


Datablad i PDF Download
Service & Support (Manualer, Certifikater, FAQs...) Download
Produkt
Produkt ID 3RA2318-8XB30-1BB4
Produktbeskrivelse reversing contactor assembly, AC-3e/AC-3, 16 A, 7.5 kW / 400 V, 3-pole, 24 V DC, screw terminal, electrical and mechanical interlock
Produkt familie SIRIUS 3RA23 reversing contactor assemblies, up to 55 kW
Produkt livscyklus (PLM) PM300:Aktiv produkt
Prisdata
Rabat prisgruppe 41B
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Metalfaktor LCO-----
Leveringsinformationer
Eksportkontrolbestemmelser AL : N / ECCN : N
Standard leveringstid ab fabrik 3 Dag/dage
Nettovægt (kg) 0,610 kg
Emballage dimension 73,00 x 93,50 x 77,50
Pakningsstørrelse mål MM
Mængdeenhed 1 Stk.
Antal kolli 1
Yderligere produktinformation
EAN 4011209835979
UPC Ikke til rådighed
Toldkode 85364900
Katalog-ID CC-IC10
Produktgruppe 5337
Gruppekode R711
Oprindelsesland Tyskland
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet RoHS-overensstemmelse siden: 01.10.2009
Produktklasse A: problemfri, re-brugbare på kort varsel
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug -
REACH Art. 33 Informationspligt
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring. Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
SCIP nummer
Klassifikationer
 
Version Klassificering
eClass 1200 27-37-10-09
eClass 1400 27-37-10-09
eClass 600 27-37-10-09
eClass 710 27-37-10-09
eClass 800 27-37-10-09
eClass 900 27-37-10-09
eClass 910 27-37-10-09
ETIM 700 EC000010
ETIM 800 EC000010
ETIM 900 EC000010
IDEA 400 4755
UNSPSC 1500 39-12-15-29
|
køb produkt
Mængde 1 Stk.
;