SIRIUS Compact load feeder Reversing starter 690 V 110...240 V AC/DC 50...60 Hz 0.32...1.25 A IP20 Connection main circuit: plug-in, without terminals Connection control circuit: Spring-type terminal
Bemærkning
Produkt ID |
3RA6250-2BP33 |
Produktbeskrivelse |
SIRIUS Compact load feeder Reversing starter 690 V 110...240 V AC/DC 50...60 Hz 0.32...1.25 A IP20 Connection main circuit: plug-in, without terminals Connection control circuit: Spring-type terminal
|
Produkt familie |
3RA62 reversing starters |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
PLM Ikrafttrædelsesdatoen |
Produkt under udfasning siden: 01.10.2024 |
Bemærkning |
|
Erstatning |
3RA6250-2BP32 |
Beskrivelse af efterfølger |
SIRIUS Compact load feeder Reversing starter 690 V 110...240 V AC/DC 50...60 Hz 0.32...1.25 A IP20 Connection main circuit: Spring-type terminal Connection control circuit: Spring-type terminal |
Rabat prisgruppe |
42F |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
LCO----- |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
5 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
2,458 kg |
Emballage dimension |
183,00 x 228,00 x 109,50 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4011209715356 |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
85364900 |
Katalog-ID |
CC-IC10 |
Produktgruppe |
5341 |
Gruppekode |
R711 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 01.05.2012 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead monoxide (lead oxide)
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
lblREACHCode0236
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead titanium zirconium oxide
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
27-37-09-05 |
eClass |
14 |
27-37-09-05 |
eClass |
6 |
27-37-09-05 |
eClass |
7.1 |
27-37-09-05 |
eClass |
8 |
27-37-09-05 |
eClass |
9 |
27-37-09-05 |
eClass |
9.1 |
27-37-09-05 |
ETIM |
7 |
EC001037 |
ETIM |
8 |
EC001037 |
ETIM |
9 |
EC001037 |
IDEA |
4 |
4755 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-21 |
|
|
|
|