Solid-state contactor 3-phase 3RF3 AC 53 / 7.4 A / 40 °C 48-480 V / 24 V DC Reversing circuit Instantaneous switching screw terminal
Produkt ID |
3RF3410-1BD04 |
Produktbeskrivelse |
Solid-state contactor 3-phase 3RF3 AC 53 / 7.4 A / 40 °C 48-480 V / 24 V DC Reversing circuit Instantaneous switching screw terminal
|
Produkt familie |
SIRIUS 3RF34 solid-state switching devices for switching motors |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
41C |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
5 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,540 kg |
Emballage dimension |
107,50 x 177,00 x 107,50 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4011209863422 |
UPC |
040892594799 |
Toldkode |
85364900 |
Katalog-ID |
CC-IC10 |
Produktgruppe |
3725 |
Gruppekode |
R711 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 28.05.2009 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead monoxide (lead oxide)
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Version
|
Klassificering
|
eClass |
12 |
27-37-10-14 |
eClass |
14 |
27-37-10-14 |
eClass |
6 |
27-37-10-14 |
eClass |
7.1 |
27-37-10-14 |
eClass |
8 |
27-37-10-14 |
eClass |
9 |
27-37-10-14 |
eClass |
9.1 |
27-37-10-14 |
ETIM |
7 |
EC002055 |
ETIM |
8 |
EC002055 |
ETIM |
9 |
EC002055 |
IDEA |
4 |
5365 |
UNSPSC |
15 |
39-12-23-30 |
|
|
|
|