Contactor relay, 2 NO + 2 NC, 200 V AC, 50 Hz, 200 .. 220 V, 60 Hz, Size S00, ring cable lug connection
Produkt ID |
3RH2122-4AN60 |
Produktbeskrivelse |
Contactor relay, 2 NO + 2 NC, 200 V AC, 50 Hz, 200 .. 220 V, 60 Hz, Size S00, ring cable lug connection
|
Produkt familie |
SIRIUS 3RH2 contactor relays, 4- and 8-pole |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
41A |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
LBO----- |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
5 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,230 kg |
Emballage dimension |
50,00 x 61,50 x 77,50 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4011209828063 |
UPC |
662643903898 |
Toldkode |
85364900 |
Katalog-ID |
CC-IC10 |
Produktgruppe |
5331 |
Gruppekode |
R711 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 01.10.2009 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring.
Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Version
|
Klassificering
|
eClass |
12 |
27-37-10-01 |
eClass |
14 |
27-37-10-01 |
eClass |
6 |
27-37-10-01 |
eClass |
7.1 |
27-37-10-01 |
eClass |
8 |
27-37-10-01 |
eClass |
9 |
27-37-10-01 |
eClass |
9.1 |
27-37-10-01 |
ETIM |
7 |
EC000196 |
ETIM |
8 |
EC000196 |
ETIM |
9 |
EC000196 |
IDEA |
4 |
4755 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-29 |
|
|
|
|