ASIsafe extended Safety monitor 1 F-RO 1 enabling circuit IP20, with screw terminal removable terminals Safe output relay Response time maximum 40 ms Monitor type 3, Version 3 Can be used up to Category 4 (EN954-1) up to PL E (EN ISO 13849-1) up to SIL 3 (IEC 61508)
Bemærkning
Conversion to F-CM AS-i Safety ST (3RK7136-6SC00-0BC1) plus F-DQ ET 200S
Produkt ID |
3RK1105-1AE04-2CA0 |
Produktbeskrivelse |
ASIsafe extended Safety monitor 1 F-RO 1 enabling circuit IP20, with screw terminal removable terminals Safe output relay Response time maximum 40 ms Monitor type 3, Version 3 Can be used up to Category 4 (EN954-1) up to PL E (EN ISO 13849-1) up to SIL 3 (IEC 61508)
|
Produkt familie |
AS-Interface safety monitors |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM400:Udfasning igang / Ubegrænset reservedel |
PLM Ikrafttrædelsesdatoen |
Produkt under udfasning siden: 01.10.2022 |
Bemærkning |
Conversion to F-CM AS-i Safety ST (3RK7136-6SC00-0BC1) plus F-DQ ET 200S
|
Rabat prisgruppe |
42C |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
2 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,332 kg |
Emballage dimension |
55,00 x 110,00 x 125,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4011209592230 |
UPC |
754554885957 |
Toldkode |
85364900 |
Katalog-ID |
CC-IC10 |
Produktgruppe |
3720 |
Gruppekode |
R711 |
Oprindelsesland |
Tjekkiet |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 01.07.2006 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead monoxide (lead oxide)
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead titanium zirconium oxide
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
27-24-26-08 |
eClass |
6 |
27-24-26-08 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-08 |
eClass |
8 |
27-24-26-08 |
eClass |
9 |
27-24-26-08 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-08 |
ETIM |
7 |
EC001604 |
ETIM |
8 |
EC001604 |
ETIM |
9 |
EC001604 |
IDEA |
4 |
3564 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|