SIRIUS motor starter M200D AS-i Communication: AS-Interface Reversing starter standard Mechanical switching AC-3, 0.75KW / 400 V 0.15 A...2.00 A Electronic overload protection Thermistor: THERMOCLICK / PTC without brake contact 4 DI / 1 DO AS-i Han Q4/2 - Han Q8/0 with manual on-site operation and key-operated switch
Produkt ID |
3RK1325-6KS41-3AA0 |
Produktbeskrivelse |
SIRIUS motor starter M200D AS-i Communication: AS-Interface Reversing starter standard Mechanical switching AC-3, 0.75KW / 400 V 0.15 A...2.00 A Electronic overload protection Thermistor: THERMOCLICK / PTC without brake contact 4 DI / 1 DO AS-i Han Q4/2 - Han Q8/0 with manual on-site operation and key-operated switch
|
Produkt familie |
M200D Standard motor starters |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
42D |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
LAO----- |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
15 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
4,000 kg |
Emballage dimension |
287,00 x 377,00 x 221,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4011209823532 |
UPC |
662643543728 |
Toldkode |
85371098 |
Katalog-ID |
CC-IC10 |
Produktgruppe |
3722 |
Gruppekode |
R711 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 01.07.2006 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead monoxide (lead oxide)
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
lblREACHCode0236
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
27-37-09-05 |
eClass |
14 |
27-37-09-05 |
eClass |
6 |
27-37-09-05 |
eClass |
7.1 |
27-37-09-05 |
eClass |
8 |
27-37-09-05 |
eClass |
9 |
27-37-09-05 |
eClass |
9.1 |
27-37-09-05 |
ETIM |
7 |
EC001037 |
ETIM |
8 |
EC001037 |
ETIM |
9 |
EC001037 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-21 |
|
|
|
|