AS-i ground fault module IP20 S22.5, ground fault monitoring 1 input, remote reset 2 x signaling output, Relay DC-12 1 A / DC-13 500 mA (24 V) Spring-type terminal Overall width 22.5 mm No AS-i address required Only AS-Interface monitoring
Produkt ID |
3RK1408-8KG00-0AA2 |
Produktbeskrivelse |
AS-i ground fault module IP20 S22.5, ground fault monitoring 1 input, remote reset 2 x signaling output, Relay DC-12 1 A / DC-13 500 mA (24 V) Spring-type terminal Overall width 22.5 mm No AS-i address required Only AS-Interface monitoring
|
Produkt familie |
Ground-fault detection modules |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
42C |
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
0,135 kg |
Emballage dimension |
29,00 x 99,00 x 107,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4011209447844 |
UPC |
754554735313 |
Toldkode |
85364190 |
Katalog-ID |
CC-IC10 |
Produktgruppe |
3721 |
Gruppekode |
R711 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 01.05.2012 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
27-24-26-05 |
eClass |
14 |
27-24-26-05 |
eClass |
6 |
27-24-26-05 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-05 |
eClass |
8 |
27-24-26-05 |
eClass |
9 |
27-24-26-05 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-05 |
ETIM |
7 |
EC001601 |
ETIM |
8 |
EC001601 |
ETIM |
9 |
EC001601 |
IDEA |
4 |
3567 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|