AS-i data decoupler 2 x 4 A Spring-type terminals, AS-i dual Data decoupling module IP20, SlimLine S22.5 spring-type terminals Overall width module 22.5 mm IN: 24 V / 30 V DC OUT: 2 x AS-i, 4 A Integrated overload protection Integrated ground fault detection Signaling contact Remote reset
Produkt ID |
3RK1901-1DG22-1AA0 |
Produktbeskrivelse |
AS-i data decoupler 2 x 4 A Spring-type terminals, AS-i dual Data decoupling module IP20, SlimLine S22.5 spring-type terminals Overall width module 22.5 mm IN: 24 V / 30 V DC OUT: 2 x AS-i, 4 A Integrated overload protection Integrated ground fault detection Signaling contact Remote reset
|
Produkt familie |
S22.5 data decoupling modules |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
42C |
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
0,190 kg |
Emballage dimension |
107,00 x 125,00 x 30,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4011209881198 |
UPC |
887621822514 |
Toldkode |
85371098 |
Katalog-ID |
CC-IC10 |
Produktgruppe |
3721 |
Gruppekode |
R711 |
Oprindelsesland |
Tjekkiet |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 01.05.2012 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
27-24-26-11 |
eClass |
14 |
27-24-26-11 |
eClass |
6 |
27-24-26-11 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-11 |
eClass |
8 |
27-24-26-11 |
eClass |
9 |
27-24-26-11 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-11 |
ETIM |
7 |
EC002583 |
ETIM |
8 |
EC002583 |
ETIM |
9 |
EC002583 |
IDEA |
4 |
3575 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-06 |
|
|
|
|