Connector set, infeed 6 x 4 mm2, 9-pole, complete with PG16 cable entry
Produkt ID |
3RK1902-0CB00 |
Produktbeskrivelse |
Connector set, infeed 6 x 4 mm2, 9-pole, complete with PG16 cable entry
|
Produkt familie |
Ordering Data Overview |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
42D |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Standard leveringstid ab fabrik |
5 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,055 kg |
Emballage dimension |
85,00 x 100,00 x 30,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4011209376601 |
UPC |
662643245189 |
Toldkode |
85366990 |
Katalog-ID |
CC-IC10 |
Produktgruppe |
3722 |
Gruppekode |
R711 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 01.05.2012 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring.
Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Version
|
Klassificering
|
eClass |
12 |
27-27-06-92 |
eClass |
14 |
27-27-06-92 |
eClass |
6 |
27-27-92-25 |
eClass |
7.1 |
27-27-92-25 |
eClass |
8 |
27-27-92-25 |
eClass |
9 |
27-27-06-92 |
eClass |
9.1 |
27-27-06-92 |
ETIM |
7 |
EC002594 |
ETIM |
8 |
EC002594 |
ETIM |
9 |
EC002594 |
IDEA |
4 |
5229 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-21 |
|
|
|
|