Plug-in connector 7/8" for 24 V connected and unconnected with screw terminal, 1.5 mm2 angled pin Cable diameter 6...8.7 mm Operational current max. 9 A IP67 in inserted and screwed condition
Produkt ID |
3RK1902-3BA00 |
Produktbeskrivelse |
Plug-in connector 7/8" for 24 V connected and unconnected with screw terminal, 1.5 mm2 angled pin Cable diameter 6...8.7 mm Operational current max. 9 A IP67 in inserted and screwed condition
|
Produkt familie |
Accessories for all M200D motor starters |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
42D |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Standard leveringstid ab fabrik |
3 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,063 kg |
Emballage dimension |
47,00 x 72,00 x 30,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4011209855601 |
UPC |
040892776683 |
Toldkode |
85366990 |
Katalog-ID |
CC-IC10 |
Produktgruppe |
3722 |
Gruppekode |
R711 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 01.05.2012 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
27-37-13-92 |
eClass |
14 |
27-37-13-92 |
eClass |
6 |
27-37-92-01 |
eClass |
7.1 |
27-37-92-01 |
eClass |
8 |
27-37-92-01 |
eClass |
9 |
27-37-92-01 |
eClass |
9.1 |
27-37-92-01 |
ETIM |
7 |
EC002498 |
ETIM |
8 |
EC002498 |
ETIM |
9 |
EC002498 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-21 |
|
|
|
|