AS-i compact module K20 digital A/B slave, 2 DI/2 DQ, IP67 2 x input, maximum 150 mA 2 x output, 1 A 24 V DC max. 1 A for all outputs 2 x M12 sockets with Y assignment
Produkt ID |
3RK2400-1BQ30-0AA3 |
Produktbeskrivelse |
AS-i compact module K20 digital A/B slave, 2 DI/2 DQ, IP67 2 x input, maximum 150 mA 2 x output, 1 A 24 V DC max. 1 A for all outputs 2 x M12 sockets with Y assignment
|
Produkt familie |
Digital I/O modules, IP67 - K20 |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
42C |
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
0,160 kg |
Emballage dimension |
55,00 x 113,00 x 45,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4011209660373 |
UPC |
040892547214 |
Toldkode |
85371098 |
Katalog-ID |
CC-IC10 |
Produktgruppe |
3720 |
Gruppekode |
R711 |
Oprindelsesland |
Tjekkiet |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 01.05.2012 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
27-24-26-04 |
eClass |
14 |
27-24-26-04 |
eClass |
6 |
27-24-26-04 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-04 |
eClass |
8 |
27-24-26-04 |
eClass |
9 |
27-24-26-04 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-04 |
ETIM |
7 |
EC001599 |
ETIM |
8 |
EC001599 |
ETIM |
9 |
EC001599 |
IDEA |
4 |
3566 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|