SIRIUS, Extension module 3RK33 for modular Safety system 3RK3 8 DO, 24 V DC/0.5 A Can be parameterized via MSS ES 22.5 mm overall width screw terminal without connection cable
Bemærkning
successor 3SK2, S7-1200F or ET200SP when AS-i is used
Produkt ID |
3RK3311-1AA10 |
Produktbeskrivelse |
SIRIUS, Extension module 3RK33 for modular Safety system 3RK3 8 DO, 24 V DC/0.5 A Can be parameterized via MSS ES 22.5 mm overall width screw terminal without connection cable
|
Produkt familie |
3RK32, 3RK33 expansion modules |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM400:Udfasning igang / Ubegrænset reservedel |
PLM Ikrafttrædelsesdatoen |
Produkt under udfasning siden: 01.10.2021 |
Bemærkning |
successor 3SK2, S7-1200F or ET200SP when AS-i is used
|
Rabat prisgruppe |
42B |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Standard leveringstid ab fabrik |
5 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,161 kg |
Emballage dimension |
28,00 x 108,50 x 147,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4011209684461 |
UPC |
754554962801 |
Toldkode |
85371098 |
Katalog-ID |
CC-IC10 |
Produktgruppe |
5358 |
Gruppekode |
R711 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 28.05.2009 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
27-37-18-19 |
eClass |
14 |
27-37-18-19 |
eClass |
6 |
27-37-18-19 |
eClass |
7.1 |
27-37-18-19 |
eClass |
8 |
27-37-18-19 |
eClass |
9 |
27-37-18-19 |
eClass |
9.1 |
27-37-18-19 |
ETIM |
7 |
EC001449 |
ETIM |
8 |
EC001449 |
ETIM |
9 |
EC001449 |
IDEA |
4 |
5166 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-05 |
|
|
|
|