Thermistor motor protection relay Standard evaluation unit 22.5 mm enclosure screw terminal 2 change-over contacts US = 24 V AC/DC Manual/Auto/Remote reset with ATEX approval 2 LEDs (READY/TRIPPED) galvanic isolation Test/reset button Wire break monitoring Short circuit monitoring non-volatile
Produkt ID |
3RN2012-1BA30 |
Produktbeskrivelse |
Thermistor motor protection relay Standard evaluation unit 22.5 mm enclosure screw terminal 2 change-over contacts US = 24 V AC/DC Manual/Auto/Remote reset with ATEX approval 2 LEDs (READY/TRIPPED) galvanic isolation Test/reset button Wire break monitoring Short circuit monitoring non-volatile
|
Produkt familie |
SIRIUS 3RN2 thermistor motor protection |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
41H |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
LAO----- |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
5 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,183 kg |
Emballage dimension |
37,00 x 109,00 x 132,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4047621006642 |
UPC |
804766415593 |
Toldkode |
85364900 |
Katalog-ID |
CC-IC10 |
Produktgruppe |
4953 |
Gruppekode |
R711 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 28.05.2009 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
27-37-15-03 |
eClass |
14 |
27-37-15-03 |
eClass |
6 |
27-37-15-03 |
eClass |
7.1 |
27-37-15-03 |
eClass |
8 |
27-37-15-03 |
eClass |
9 |
27-37-15-03 |
eClass |
9.1 |
27-37-15-03 |
ETIM |
7 |
EC002568 |
ETIM |
8 |
EC002568 |
ETIM |
9 |
EC002568 |
IDEA |
4 |
5282 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-29 |
|
|
|
|