Timing relay, electronic Multifunction, 8 functions 1 change-over contact 24 V AC/DC, 200 to 240 V AC at 50/60 Hz AC 0.05 s to 100 h Overall width 45 mm screw terminal
Produkt ID |
3RP2005-1AP30 |
Produktbeskrivelse |
Timing relay, electronic Multifunction, 8 functions 1 change-over contact 24 V AC/DC, 200 to 240 V AC at 50/60 Hz AC 0.05 s to 100 h Overall width 45 mm screw terminal
|
Produkt familie |
SIRIUS 3RP20 timing relays 45 mm |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
41H |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
LA------ |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
3 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,100 kg |
Emballage dimension |
49,00 x 64,00 x 76,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4011209569430 |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
85364900 |
Katalog-ID |
CC-IC10 |
Produktgruppe |
4952 |
Gruppekode |
R711 |
Oprindelsesland |
Tjekkiet |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 01.05.2012 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
27-37-16-05 |
eClass |
14 |
27-37-16-05 |
eClass |
6 |
27-37-17-90 |
eClass |
7.1 |
27-37-17-90 |
eClass |
8 |
27-37-16-05 |
eClass |
9 |
27-37-16-05 |
eClass |
9.1 |
27-37-16-05 |
ETIM |
7 |
EC001439 |
ETIM |
8 |
EC001439 |
ETIM |
9 |
EC001439 |
IDEA |
4 |
5363 |
UNSPSC |
15 |
39-12-23-29 |
|
|
|
|