SiePortal

Den integrerede platform til din information, køb og bestilling af workflow - samler Industry Mall og online support.

SiePortal
Søg i

Produktkatalog
  • Produktkatalog
Minimer
3RP2535-1AW30
Product
Timing relay, OFF delay with control signal 1 change-over contact, 15 time ranges 0.05 s...100 h 12-240 V DC, Wide voltage range at 50/60 Hz AC with LED, Screw terminal
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Bestil som reservedel
Til dette produkt kan vi tilbyde services som reservedelslevering / reparation / ombytning. Du har i øjeblikket ingen rettigheder til at komme ind i web-Shop for det. For yderligere information & bestilling for denne service, bedes du kontakte din lokale reservedel og reparationspartner


Datablad i PDF Download
Service & Support (Manualer, Certifikater, FAQs...) Download
Produkt
Produkt ID 3RP2535-1AW30
Produktbeskrivelse Timing relay, OFF delay with control signal 1 change-over contact, 15 time ranges 0.05 s...100 h 12-240 V DC, Wide voltage range at 50/60 Hz AC with LED, Screw terminal
Produkt familie SIRIUS 3RP25 timing relays 17.5 mm and 22.5 mm
Produkt livscyklus (PLM) PM300:Aktiv produkt
Prisdata
Rabat prisgruppe / Rabat prisgruppe 41H / 41H
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Metalfaktor LAO-----
Leveringsinformationer
Eksportkontrolbestemmelser AL : N / ECCN : N
Standard leveringstid ab fabrik 5 Dag/dage
Nettovægt (kg) 0,140 kg
Emballage dimension 36,00 x 109,00 x 126,00
Pakningsstørrelse mål MM
Mængdeenhed 1 Stk.
Antal kolli 1
Yderligere produktinformation
EAN 4011209943711
UPC 887621915049
Toldkode 85364900
Katalog-ID CC-IC10
Produktgruppe 4952
Gruppekode R711
Oprindelsesland Tyskland
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet RoHS-overensstemmelse siden: 12.09.2014
Produktklasse A: problemfri, re-brugbare på kort varsel
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug -
REACH Art. 33 Informationspligt

Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):

Lead

På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.

Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):

Lead monoxide (lead oxide)

På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.

Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):

6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol

På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.

SCIP nummer
Klassifikationer
 
Version Klassificering
eClass 12 27-37-16-05
eClass 14 27-37-16-05
eClass 6 27-37-17-90
eClass 7.1 27-37-17-90
eClass 8 27-37-16-05
eClass 9 27-37-16-05
eClass 9.1 27-37-16-05
ETIM 7 EC001439
ETIM 8 EC001439
ETIM 9 EC001439
IDEA 4 5363
UNSPSC 15 39-12-23-29
|
køb produkt
Mængde 1 Stk.
;