Timing relay, electronic with star-delta (wye-delta) function 1 NO delayed 1 NO instantaneous 1 time range, 1...20 s 12-240 V AC/DC at 50/60 Hz AC with LED, Spring-type terminal (push-in)
Produkt ID |
3RP2574-2NW30 |
Produktbeskrivelse |
Timing relay, electronic with star-delta (wye-delta) function 1 NO delayed 1 NO instantaneous 1 time range, 1...20 s 12-240 V AC/DC at 50/60 Hz AC with LED, Spring-type terminal (push-in)
|
Produkt familie |
SIRIUS 3RP25 timing relays 17.5 mm and 22.5 mm |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
41H |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
LAO----- |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
10 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,147 kg |
Emballage dimension |
36,00 x 109,00 x 126,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4011209943865 |
UPC |
887621915216 |
Toldkode |
85364900 |
Katalog-ID |
CC-IC10 |
Produktgruppe |
4952 |
Gruppekode |
R711 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 12.09.2014 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead monoxide (lead oxide)
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
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
27-37-16-05 |
eClass |
14 |
27-37-16-05 |
eClass |
6 |
27-37-17-90 |
eClass |
7.1 |
27-37-17-90 |
eClass |
8 |
27-37-16-05 |
eClass |
9 |
27-37-16-05 |
eClass |
9.1 |
27-37-16-05 |
ETIM |
7 |
EC001439 |
ETIM |
8 |
EC001439 |
ETIM |
9 |
EC001439 |
IDEA |
4 |
5363 |
UNSPSC |
15 |
39-12-23-29 |
|
|
|
|