Output coupler Optocoupler 1 NO, Transistor, 24 V DC Output max. 30 V DC, 5 A short circuit-proof Spring-type terminal (push-in) Overall width 6.2 mm Thermal current 5A
Produkt ID |
3RQ3055-2SM30 |
Produktbeskrivelse |
Output coupler Optocoupler 1 NO, Transistor, 24 V DC Output max. 30 V DC, 5 A short circuit-proof Spring-type terminal (push-in) Overall width 6.2 mm Thermal current 5A
|
Produkt familie |
SIRIUS 3RQ3 coupling relays, narrow design |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
41H |
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
0,031 kg |
Emballage dimension |
80,00 x 97,00 x 40,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
Min. ordremængde |
5 |
EAN |
4047621000664 |
UPC |
804766216350 |
Toldkode |
85364190 |
Katalog-ID |
CC-IC10 |
Produktgruppe |
4950 |
Gruppekode |
R711 |
Oprindelsesland |
Tunesien |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 25.03.2015 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring.
Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Version
|
Klassificering
|
eClass |
12 |
27-37-16-01 |
eClass |
14 |
27-37-16-01 |
eClass |
6 |
27-37-16-01 |
eClass |
7.1 |
27-37-16-01 |
eClass |
8 |
27-37-16-01 |
eClass |
9 |
27-37-16-01 |
eClass |
9.1 |
27-37-16-01 |
ETIM |
7 |
EC001437 |
ETIM |
8 |
EC001437 |
ETIM |
9 |
EC001437 |
IDEA |
4 |
5367 |
UNSPSC |
15 |
39-12-23-31 |
|
|
|
|