Monitoring relay, can be mounted to Contactor 3RT2, Size S0 basic, analog adjustment Apparent current monitoring 4...40 A, 50...60 Hz, 2-phase Supply 24 V AC/DC 1 change-over contact Monitoring for Current overshoot and undershoot Phase failure, Cable break with or without fault buffer ON delay 0-60 s Noise pulse suppression 0-30 s Switching hysteresis 6% Screw connection system
Produkt ID |
3RR2142-1AA30 |
Produktbeskrivelse |
Monitoring relay, can be mounted to Contactor 3RT2, Size S0 basic, analog adjustment Apparent current monitoring 4...40 A, 50...60 Hz, 2-phase Supply 24 V AC/DC 1 change-over contact Monitoring for Current overshoot and undershoot Phase failure, Cable break with or without fault buffer ON delay 0-60 s Noise pulse suppression 0-30 s Switching hysteresis 6% Screw connection system
|
Produkt familie |
Current and active current monitoring |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
41H |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
LAO----- |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
3 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,263 kg |
Emballage dimension |
99,00 x 115,00 x 57,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4011209787254 |
UPC |
662643908602 |
Toldkode |
85364900 |
Katalog-ID |
CC-IC10 |
Produktgruppe |
5343 |
Gruppekode |
R711 |
Oprindelsesland |
Tjekkiet |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 01.10.2009 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
27-37-18-02 |
eClass |
14 |
27-37-18-02 |
eClass |
6 |
27-37-18-02 |
eClass |
7.1 |
27-37-18-02 |
eClass |
8 |
27-37-18-02 |
eClass |
9 |
27-37-18-02 |
eClass |
9.1 |
27-37-18-02 |
ETIM |
7 |
EC001440 |
ETIM |
8 |
EC001440 |
ETIM |
9 |
EC001440 |
IDEA |
4 |
4727 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-21 |
|
|
|
|