Monitoring relay, can be mounted to Contactor 3RT2, Size S0 standard, digitally adjustable Apparant/active current monitoring 4...40 A, 20...400 Hz, 3-phase Supply 24-240 V AC/DC 1 change-over contact, 1 semiconductor output for alarm and warning Monitoring for Current overshoot and undershoot Phase failure, Cable break Phase sequence Residual current Blocking current Warning and alarm thresholds with or without fault buffer ON delay 0-99 s Noise pulse suppression 0-30 s Pause after fault 0-300 min spring-type connection system
Produkt ID |
3RR2242-2FW30 |
Produktbeskrivelse |
Monitoring relay, can be mounted to Contactor 3RT2, Size S0 standard, digitally adjustable Apparant/active current monitoring 4...40 A, 20...400 Hz, 3-phase Supply 24-240 V AC/DC 1 change-over contact, 1 semiconductor output for alarm and warning Monitoring for Current overshoot and undershoot Phase failure, Cable break Phase sequence Residual current Blocking current Warning and alarm thresholds with or without fault buffer ON delay 0-99 s Noise pulse suppression 0-30 s Pause after fault 0-300 min spring-type connection system
|
Produkt familie |
Current and active current monitoring |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
41H |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
LAO----- |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
3 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,280 kg |
Emballage dimension |
98,00 x 117,00 x 55,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4011209787384 |
UPC |
662643908695 |
Toldkode |
85364900 |
Katalog-ID |
CC-IC10 |
Produktgruppe |
5343 |
Gruppekode |
R711 |
Oprindelsesland |
Tjekkiet |
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
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
27-37-18-02 |
eClass |
14 |
27-37-18-02 |
eClass |
6 |
27-37-18-02 |
eClass |
7.1 |
27-37-18-02 |
eClass |
8 |
27-37-18-02 |
eClass |
9 |
27-37-18-02 |
eClass |
9.1 |
27-37-18-02 |
ETIM |
7 |
EC001440 |
ETIM |
8 |
EC001440 |
ETIM |
9 |
EC001440 |
IDEA |
4 |
4727 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-21 |
|
|
|
|