Current monitoring relay for IO-Link, can be mounted to Contactor, 3RT2, Size S2 Apparant/active current monitoring 8-80 A, 20-400 Hz, 3-phase Supply voltage 24 V DC 1 change-over contact Monitoring for Current overshoot and undershoot Current asymmetry Phase failure, Cable break Phase sequence, Residual current Blocking current, Switching cycle and Operating hours counter Warning and alarm thresholds Auto-reset or manual reset ON delay 0-9999.9 s OFF delay 0-9999.9 s Reclosing delay 0-300 min Screw connection system
Produkt ID |
3RR2443-1AA40 |
Produktbeskrivelse |
Current monitoring relay for IO-Link, can be mounted to Contactor, 3RT2, Size S2 Apparant/active current monitoring 8-80 A, 20-400 Hz, 3-phase Supply voltage 24 V DC 1 change-over contact Monitoring for Current overshoot and undershoot Current asymmetry Phase failure, Cable break Phase sequence, Residual current Blocking current, Switching cycle and Operating hours counter Warning and alarm thresholds Auto-reset or manual reset ON delay 0-9999.9 s OFF delay 0-9999.9 s Reclosing delay 0-300 min Screw connection system
|
Produkt familie |
Current and active current monitoring |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
41H |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
LAO----- |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
3 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,200 kg |
Emballage dimension |
121,00 x 123,00 x 65,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4011209936263 |
UPC |
887621915346 |
Toldkode |
85364900 |
Katalog-ID |
CC-IC10 |
Produktgruppe |
5343 |
Gruppekode |
R711 |
Oprindelsesland |
Tjekkiet |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 01.10.2009 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
27-37-18-02 |
eClass |
14 |
27-37-18-02 |
eClass |
6 |
27-37-18-02 |
eClass |
7.1 |
27-37-18-02 |
eClass |
8 |
27-37-18-02 |
eClass |
9 |
27-37-18-02 |
eClass |
9.1 |
27-37-18-02 |
ETIM |
7 |
EC001440 |
ETIM |
8 |
EC001440 |
ETIM |
9 |
EC001440 |
IDEA |
4 |
4727 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-21 |
|
|
|
|