temperature monitoring relay Pt100, overshoot 1 threshold value, width 22.5 mm 0 °C to 100 °C 110-120/220-240 V AC 1 NO + 1 NC, quiescent current principle screw terminal !!!phased-out product!!! the preferred successor is 3RS2500-1AW30
Produkt ID |
3RS1000-1CK10 |
Produktbeskrivelse |
temperature monitoring relay Pt100, overshoot 1 threshold value, width 22.5 mm 0 °C to 100 °C 110-120/220-240 V AC 1 NO + 1 NC, quiescent current principle screw terminal !!!phased-out product!!! the preferred successor is 3RS2500-1AW30
|
Produkt familie |
Ordering Data Overview |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM400:Udfasning igang / Ubegrænset reservedel |
PLM Ikrafttrædelsesdatoen |
Produkt under udfasning siden: 01.10.2020 |
Rabat prisgruppe |
41H |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
LAO----- |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
20 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,180 kg |
Emballage dimension |
29,00 x 99,00 x 107,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4011209535282 |
UPC |
754554869858 |
Toldkode |
85364900 |
Katalog-ID |
CC-IC10 |
Produktgruppe |
5882 |
Gruppekode |
R711 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 01.05.2012 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead monoxide (lead oxide)
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
lblREACHCode0236
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
27-37-18-10 |
eClass |
14 |
27-37-18-10 |
eClass |
6 |
27-37-18-10 |
eClass |
7.1 |
27-37-18-10 |
eClass |
8 |
27-37-18-10 |
eClass |
9 |
27-37-18-10 |
eClass |
9.1 |
27-37-18-10 |
ETIM |
7 |
EC001446 |
ETIM |
8 |
EC001446 |
ETIM |
9 |
EC001446 |
IDEA |
4 |
5282 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-29 |
|
|
|
|