power contactor, AC-3e/AC-3, 12 A, 5.5 kW / 400 V, 3-pole, 24 V DC, 0.7-1.25* Us, with integrated suppressor diode, auxiliary contacts: 1 NC, spring-loaded terminal, size: S00, suitable for PLC outputs, not expandable with auxiliary switch
Produkt ID |
3RT2017-2KB42 |
Produktbeskrivelse |
power contactor, AC-3e/AC-3, 12 A, 5.5 kW / 400 V, 3-pole, 24 V DC, 0.7-1.25* Us, with integrated suppressor diode, auxiliary contacts: 1 NC, spring-loaded terminal, size: S00, suitable for PLC outputs, not expandable with auxiliary switch
|
Produkt familie |
SIRIUS 3RT contactors, 3-pole, up to 250 kW |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
41B |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
LDP----- |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
5 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,316 kg |
Emballage dimension |
50,00 x 73,50 x 77,50 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4011209847057 |
UPC |
662643912234 |
Toldkode |
85364190 |
Katalog-ID |
CC-IC10 |
Produktgruppe |
5330 |
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
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
27-37-10-03 |
eClass |
14 |
27-37-10-03 |
eClass |
6 |
27-37-10-03 |
eClass |
7.1 |
27-37-10-03 |
eClass |
8 |
27-37-10-03 |
eClass |
9 |
27-37-10-03 |
eClass |
9.1 |
27-37-10-03 |
ETIM |
7 |
EC000066 |
ETIM |
8 |
EC000066 |
ETIM |
9 |
EC000066 |
IDEA |
4 |
4755 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-29 |
|
|
|
|