power contactor, AC-3e/AC-3, 17 A, 7.5 kW / 400 V, 3-pole, 24 V DC, with plugged-in diode combination, auxiliary contacts: 1 NO + 1 NC, screw terminal, size: S0
Produkt ID |
3RT2025-1FB40 |
Produktbeskrivelse |
power contactor, AC-3e/AC-3, 17 A, 7.5 kW / 400 V, 3-pole, 24 V DC, with plugged-in diode combination, auxiliary contacts: 1 NO + 1 NC, screw terminal, size: S0
|
Produkt familie |
SIRIUS 3RT contactors, 3-pole, up to 250 kW |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
41B |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
LDP----- |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
5 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,597 kg |
Emballage dimension |
54,00 x 92,00 x 115,50 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4011209839311 |
UPC |
662643914436 |
Toldkode |
85364900 |
Katalog-ID |
CC-IC10 |
Produktgruppe |
5336 |
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
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
27-37-10-03 |
eClass |
14 |
27-37-10-03 |
eClass |
6 |
27-37-10-03 |
eClass |
7.1 |
27-37-10-03 |
eClass |
8 |
27-37-10-03 |
eClass |
9 |
27-37-10-03 |
eClass |
9.1 |
27-37-10-03 |
ETIM |
7 |
EC000066 |
ETIM |
8 |
EC000066 |
ETIM |
9 |
EC000066 |
IDEA |
4 |
4755 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-29 |
|
|
|
|