Overload relay 0.22...0.32 A Thermal For motor protection Size S00, Class 10 Contactor mounting Main circuit: Ring cable lug Auxiliary circuit: ring cable lug Manual-Automatic-Reset
Bemærkning
Produkt ID |
3RU2116-0DJ0 |
Produktbeskrivelse |
Overload relay 0.22...0.32 A Thermal For motor protection Size S00, Class 10 Contactor mounting Main circuit: Ring cable lug Auxiliary circuit: ring cable lug Manual-Automatic-Reset
|
Produkt familie |
SIRIUS 3RU2 thermal overload relays |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM400:Udfasning igang / Ubegrænset reservedel |
PLM Ikrafttrædelsesdatoen |
Produkt under udfasning siden: 01.10.2024 |
Bemærkning |
|
Erstatning |
3RU2116-0DB0 |
Beskrivelse af efterfølger |
Overload relay 0.22...0.32 A Thermal For motor protection Size S00, Class 10 Contactor mounting Main circuit: Screw Auxiliary circuit: Screw Manual-Automatic-Reset |
Rabat prisgruppe |
41F |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
L-O----- |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
5 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,145 kg |
Emballage dimension |
49,00 x 102,00 x 84,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4011209782389 |
UPC |
662643919783 |
Toldkode |
85364900 |
Katalog-ID |
CC-IC10 |
Produktgruppe |
5346 |
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
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
1200 |
27-37-15-01 |
eClass |
1400 |
27-37-15-01 |
eClass |
600 |
27-37-15-01 |
eClass |
710 |
27-37-15-01 |
eClass |
800 |
27-37-15-01 |
eClass |
900 |
27-37-15-01 |
eClass |
910 |
27-37-15-01 |
ETIM |
700 |
EC000106 |
ETIM |
800 |
EC000106 |
ETIM |
900 |
EC000106 |
IDEA |
400 |
5366 |
UNSPSC |
1500 |
39-12-23-30 |
|
|
|
|