3RU2116-0FJ0
Product
Overload relay 0.35...0.50 A Thermal For motor protection Size S00, Class 10 Contactor mounting Main circuit: Ring cable lug Auxiliary circuit: ring cable lug Manual-Automatic-Reset
Bemærkning
For dette produkt er erstatningen:
3RU2116-0FB0 Sammenlign produkter
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Bestil som reservedel
Til dette produkt kan vi tilbyde services som reservedelslevering / reparation / ombytning. Du har i øjeblikket ingen rettigheder til at komme ind i web-Shop for det. For yderligere information & bestilling for denne service, bedes du kontakte din lokale reservedel og reparationspartner


Datablad i PDF Download
Service & Support (Manualer, Certifikater, FAQs...) Download
Produkt
Produkt ID 3RU2116-0FJ0
Produktbeskrivelse Overload relay 0.35...0.50 A Thermal For motor protection Size S00, Class 10 Contactor mounting Main circuit: Ring cable lug Auxiliary circuit: ring cable lug Manual-Automatic-Reset
Produkt familie SIRIUS 3RU2 thermal overload relays
Produkt livscyklus (PLM) PM400:Udfasning igang / Ubegrænset reservedel
PLM Ikrafttrædelsesdatoen Produkt under udfasning siden: 01.10.2024
Bemærkning
For dette produkt er erstatningen:
3RU2116-0FB0 Sammenlign produkter
Erstatningsoplysninger
Erstatning 3RU2116-0FB0
Beskrivelse af efterfølger Ikke til rådighed
Prisdata
Rabat prisgruppe 41F
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Metalfaktor L-O-----
Leveringsinformationer
Eksportkontrolbestemmelser AL : N / ECCN : N
Standard leveringstid ab fabrik 10 Dag/dage
Nettovægt (kg) 0,143 kg
Emballage dimension 49,00 x 102,00 x 84,00
Pakningsstørrelse mål MM
Mængdeenhed 1 Stk.
Antal kolli 1
Yderligere produktinformation
EAN 4011209782402
UPC 662643919882
Toldkode 85364900
Katalog-ID CC-IC10
Produktgruppe 5346
Gruppekode R711
Oprindelsesland Tyskland
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet RoHS-overensstemmelse siden: 01.10.2009
Produktklasse A: problemfri, re-brugbare på kort varsel
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug -
REACH Art. 33 Informationspligt

Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):

Lead

På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.

SCIP nummer
Klassifikationer
 
Version Klassificering
eClass 12 27-37-15-01
eClass 14 27-37-15-01
eClass 6 27-37-15-01
eClass 7.1 27-37-15-01
eClass 8 27-37-15-01
eClass 9 27-37-15-01
eClass 9.1 27-37-15-01
ETIM 7 EC000106
ETIM 8 EC000106
ETIM 9 EC000106
IDEA 4 5366
UNSPSC 15 39-12-23-30
|
køb produkt
Mængde 1 Stk.
;