Overload relay 0.45...0.63 A Thermal For motor protection Size S00, Class 10 Contactor mounting Main circuit: Spring-type terminal Auxiliary circuit: spring-type terminal Manual-Automatic-Reset
Produkt ID |
3RU2116-0GC0 |
Produktbeskrivelse |
Overload relay 0.45...0.63 A Thermal For motor protection Size S00, Class 10 Contactor mounting Main circuit: Spring-type terminal Auxiliary circuit: spring-type terminal Manual-Automatic-Reset
|
Produkt familie |
Ikke til rådighed |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
41F |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
L-O----- |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
3 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,175 kg |
Emballage dimension |
49,00 x 102,00 x 84,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4011209781986 |
UPC |
662643919912 |
Toldkode |
85364900 |
Katalog-ID |
CC-IC10 |
Produktgruppe |
5346 |
Gruppekode |
R711 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 01.10.2009 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
27-37-15-01 |
eClass |
6 |
27-37-15-01 |
eClass |
7.1 |
27-37-15-01 |
eClass |
8 |
27-37-15-01 |
eClass |
9 |
27-37-15-01 |
eClass |
9.1 |
27-37-15-01 |
ETIM |
7 |
EC000106 |
ETIM |
8 |
EC000106 |
ETIM |
9 |
EC000106 |
IDEA |
4 |
5366 |
UNSPSC |
15 |
39-12-23-30 |
|
|
|
|