Circuit breaker size S0 for motor protection, CLASS 10 A-release 11...16 A N-release 208 A Spring-type terminal switching capacity 30 kA at 600 V according to UL/CSA
Produkt ID |
3RV2023-4AA20 |
Produktbeskrivelse |
Circuit breaker size S0 for motor protection, CLASS 10 A-release 11...16 A N-release 208 A Spring-type terminal switching capacity 30 kA at 600 V according to UL/CSA
|
Produkt familie |
SIRIUS 3RV2 motor starter protectors |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
41E |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
LBP----- |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
5 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,415 kg |
Emballage dimension |
52,50 x 133,00 x 106,50 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4011209909762 |
UPC |
040892960846 |
Toldkode |
85362010 |
Katalog-ID |
CC-IC10 |
Produktgruppe |
5333 |
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
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
27-37-04-01 |
eClass |
14 |
27-37-04-01 |
eClass |
6 |
27-37-04-01 |
eClass |
7.1 |
27-37-04-01 |
eClass |
8 |
27-37-04-01 |
eClass |
9 |
27-37-04-01 |
eClass |
9.1 |
27-37-04-01 |
ETIM |
7 |
EC000074 |
ETIM |
8 |
EC000074 |
ETIM |
9 |
EC000074 |
IDEA |
4 |
4845 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-01 |
|
|
|
|