Circuit breaker size S00 for transformer protection A-release 2.8...4 A N-release 82 A Spring-type terminal Standard switching capacity
Produkt ID |
3RV2411-1EA20 |
Produktbeskrivelse |
Circuit breaker size S00 for transformer protection A-release 2.8...4 A N-release 82 A Spring-type terminal Standard switching capacity
|
Produkt familie |
SIRIUS 3RV2 motor starter protectors |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
41E |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
LAP----- |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
5 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,366 kg |
Emballage dimension |
52,50 x 120,00 x 106,50 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4011209767348 |
UPC |
662643922349 |
Toldkode |
85362090 |
Katalog-ID |
CC-IC10 |
Produktgruppe |
5332 |
Gruppekode |
R711 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 01.10.2009 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Version
|
Klassificering
|
eClass |
12 |
27-37-04-09 |
eClass |
6 |
27-37-04-09 |
eClass |
7.1 |
27-37-04-09 |
eClass |
8 |
27-37-04-09 |
eClass |
9 |
27-37-04-09 |
eClass |
9.1 |
27-37-04-09 |
ETIM |
7 |
EC000228 |
ETIM |
8 |
EC000228 |
ETIM |
9 |
EC000228 |
IDEA |
4 |
4850 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-01 |
|
|
|
|