SIRIUS soft starter Values at 400 V, 40 °C standard: 36 A, 18.5 kW Inside-delta: 62 A, 30 kW 200-460 V AC, 230 V AC spring-type terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5517-3HA14<<
Bemærkning
Produktet er ikke længere tilgængelig
Klik på "Yderligere Services" for vis og bestil som resevedel/reparation/ombytning
Produkt ID |
3RW4423-3BC44 |
Produktbeskrivelse |
SIRIUS soft starter Values at 400 V, 40 °C standard: 36 A, 18.5 kW Inside-delta: 62 A, 30 kW 200-460 V AC, 230 V AC spring-type terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5517-3HA14<<
|
Produkt familie |
Ikke til rådighed |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM490:Start af sidste år for support |
PLM Ikrafttrædelsesdatoen |
Produkt udgået siden: 01.10.2023 |
Bemærkning |
Produktet er ikke længere tilgængelig
Klik på "Yderligere Services" for vis og bestil som resevedel/reparation/ombytning
|
Rabat prisgruppe |
42H |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
LAO----- |
Eksportkontrolbestemmelser |
ECCN : N / AL : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
3 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
5,001 kg |
Emballage dimension |
318,00 x 413,00 x 338,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4011209626867 |
UPC |
754554924458 |
Toldkode |
85371098 |
Katalog-ID |
CC-IC10 |
Produktgruppe |
3728 |
Gruppekode |
R711 |
Oprindelsesland |
Tjekkiet |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 28.05.2009 |
Produktklasse |
C: produkter, der fremstilles / produceres efter ordre, der ikke kan genbruges eller genanvendt kan returneres mod kredit. |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead monoxide (lead oxide)
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead titanium zirconium oxide