SiePortal

Den integrerede platform til din information, køb og bestilling af workflow - samler Industry Mall og online support.

SiePortal
Søg i

Produktkatalog
  • Produktkatalog
Minimer
3RW4436-2BC44
Product
SIRIUS soft starter Values at 400 V, 40 °C standard: 162 A, 90 kW Inside-delta: 281 A, 160 kW 200-460 V AC, 230 V AC spring-type terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5536-2HA14<<
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Bestil som reservedel
Til dette produkt kan vi tilbyde services som reservedelslevering / reparation / ombytning. Du har i øjeblikket ingen rettigheder til at komme ind i web-Shop for det. For yderligere information & bestilling for denne service, bedes du kontakte din lokale reservedel og reparationspartner


Datablad i PDF Download
Service & Support (Manualer, Certifikater, FAQs...) Download
Produkt
Produkt ID 3RW4436-2BC44
Produktbeskrivelse SIRIUS soft starter Values at 400 V, 40 °C standard: 162 A, 90 kW Inside-delta: 281 A, 160 kW 200-460 V AC, 230 V AC spring-type terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred successor type is >>3RW5536-2HA14<<
Produkt familie Ikke til rådighed
Produkt livscyklus (PLM) PM410:Start Support fase / Reservedele & reperation - Rest support periode
PLM Ikrafttrædelsesdatoen Produktet er udgået siden: 01.10.2022
Prisdata
Rabat prisgruppe 42H
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Metalfaktor LAO-----
Leveringsinformationer
Eksportkontrolbestemmelser ECCN : N / AL : N
Leveringstid 3 Dag/dage
Nettovægt (kg) 6,500 kg
Emballage dimension 315,00 x 394,00 x 331,00
Pakningsstørrelse mål MM
Mængdeenhed 1 Stk.
Antal kolli 1
Yderligere produktinformation
EAN 4011209627284
UPC 754554924526
Toldkode 85371098
Katalog-ID CC-IC10
Produktgruppe 3728
Gruppekode R711
Oprindelsesland Tjekkiet
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet RoHS-overensstemmelse siden: 28.05.2009
Produktklasse C: produkter, der fremstilles / produceres efter ordre, der ikke kan genbruges eller genanvendt kan returneres mod kredit.
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug Ja
REACH Art. 33 Informationspligt

Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):

Lead

På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.

Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):

Lead monoxide (lead oxide)

På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.

Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):

Lead titanium zirconium oxide

På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.

Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):

2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one

På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.

Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):

4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)

På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.

Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):

2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol

På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.

Klassifikationer
  Ikke til rådighed
|
;