SIRIUS soft starter 200-480 V 18 A, 110-250 V AC spring-type terminals Thermistor input
Produkt ID |
3RW5214-3TC14 |
Produktbeskrivelse |
SIRIUS soft starter 200-480 V 18 A, 110-250 V AC spring-type terminals Thermistor input
|
Produkt familie |
3RW52 soft starters |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
42S |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
LAO----- |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
5 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
2,830 kg |
Emballage dimension |
285,00 x 375,00 x 282,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4047621036212 |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
85371098 |
Katalog-ID |
CC-IC10 |
Produktgruppe |
4981 |
Gruppekode |
R711 |
Oprindelsesland |
Tjekkiet |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 15.02.2018 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead monoxide (lead oxide)
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
lblREACHCode0236
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™)
covering any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6)
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Version
|
Klassificering
|
eClass |
12 |
27-37-09-07 |
eClass |
14 |
27-37-09-07 |
eClass |
6 |
27-37-09-07 |
eClass |
7.1 |
27-37-09-07 |
eClass |
8 |
27-37-09-07 |
eClass |
9 |
27-37-09-07 |
eClass |
9.1 |
27-37-09-07 |
ETIM |
7 |
EC000640 |
ETIM |
8 |
EC000640 |
ETIM |
9 |
EC000640 |
IDEA |
4 |
4740 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-21 |
|
|
|
|