AS-i Power 3A 120 V/230 V AC AS-Interface power supply unit, IP20 IN: 120 V / 230 V AC OUT: AS-i, 3 A (30 V DC), IP20 with integrated ground fault detection, with integrated overload detection with AS-i data decoupling
Produkt ID |
3RX9501-0BA00 |
Produktbeskrivelse |
AS-i Power 3A 120 V/230 V AC AS-Interface power supply unit, IP20 IN: 120 V / 230 V AC OUT: AS-i, 3 A (30 V DC), IP20 with integrated ground fault detection, with integrated overload detection with AS-i data decoupling
|
Produkt familie |
AS-Interface power supply units |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
42C |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Standard leveringstid ab fabrik |
3 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,547 kg |
Emballage dimension |
138,00 x 143,00 x 60,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4011209641457 |
UPC |
754554921501 |
Toldkode |
85044083 |
Katalog-ID |
CC-IC10 |
Produktgruppe |
3721 |
Gruppekode |
R711 |
Oprindelsesland |
Rumænien |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 01.07.2006 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring.
Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Version
|
Klassificering
|
eClass |
12 |
27-24-26-11 |
eClass |
14 |
27-24-26-11 |
eClass |
6 |
27-24-26-11 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-11 |
eClass |
8 |
27-24-26-11 |
eClass |
9 |
27-24-26-11 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-11 |
ETIM |
7 |
EC002583 |
ETIM |
8 |
EC002583 |
ETIM |
9 |
EC002583 |
IDEA |
4 |
3575 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-06 |
|
|
|
|