Safety position switch with separate actuator Metal enclosure, 40 mm according to EN 50041 with M12 connector, 5-pole, fixed with 2 LEDs, yellow/green 24 V DC 5 directions of approaches Pin assignment: Pin1=21, Pin2=22 Pin3=14 and LED green, Pin4=13 and LED yellow, Pin 5=ground LED The matching separate actuator 3SE5000-0AV0. must be ordered separately
Produkt ID |
3SE5114-1RV10-1AF3 |
Produktbeskrivelse |
Safety position switch with separate actuator Metal enclosure, 40 mm according to EN 50041 with M12 connector, 5-pole, fixed with 2 LEDs, yellow/green 24 V DC 5 directions of approaches Pin assignment: Pin1=21, Pin2=22 Pin3=14 and LED green, Pin4=13 and LED yellow, Pin 5=ground LED The matching separate actuator 3SE5000-0AV0. must be ordered separately
|
Produkt familie |
Enclosure width 40 mm acc. to EN 50041 |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
41K |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
LA------ |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
5 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,480 kg |
Emballage dimension |
56,00 x 166,50 x 77,50 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4011209701267 |
UPC |
754554951287 |
Toldkode |
85365080 |
Katalog-ID |
CC-IC10 |
Produktgruppe |
5317 |
Gruppekode |
R711 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 01.07.2006 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
27-27-06-01 |
eClass |
14 |
27-27-06-01 |
eClass |
6 |
27-27-06-01 |
eClass |
7.1 |
27-27-06-01 |
eClass |
8 |
27-27-06-01 |
eClass |
9 |
27-27-06-01 |
eClass |
9.1 |
27-27-06-01 |
ETIM |
7 |
EC000030 |
ETIM |
8 |
EC000030 |
ETIM |
9 |
EC000030 |
IDEA |
4 |
5202 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-13 |
|
|
|
|