Position switch with increased corrosion protection Plastic enclosure according to EN 50047, 31 mm Device connection 1 x (M20 x 1.5) 1 NO/1 NC quick action contacts (replaceable) Roller lever made of stainless steel with plastic roller 13 mm
Produkt ID |
3SE5232-0CE12-1CA0 |
Produktbeskrivelse |
Position switch with increased corrosion protection Plastic enclosure according to EN 50047, 31 mm Device connection 1 x (M20 x 1.5) 1 NO/1 NC quick action contacts (replaceable) Roller lever made of stainless steel with plastic roller 13 mm
|
Produkt familie |
Enclosure width 31 mm acc. to EN 50047 |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
41K |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
LA------ |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
5 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,080 kg |
Emballage dimension |
45,00 x 42,00 x 97,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4011209694101 |
UPC |
662643890822 |
Toldkode |
85365080 |
Katalog-ID |
CC-IC10 |
Produktgruppe |
5317 |
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
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Imidazolidine-2-thione (2-imidazoline-2-thiol)
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
27-27-06-01 |
eClass |
14 |
27-27-06-01 |
eClass |
6 |
27-27-06-01 |
eClass |
7.1 |
27-27-06-01 |
eClass |
8 |
27-27-06-01 |
eClass |
9 |
27-27-06-01 |
eClass |
9.1 |
27-27-06-01 |
ETIM |
7 |
EC000030 |
ETIM |
8 |
EC000030 |
ETIM |
9 |
EC000030 |
IDEA |
4 |
5202 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-13 |
|
|
|
|