Safety position switch with tumbler Locking force 2600 N 5 directions of approaches Spring-locked Auxiliary release on front Magnet voltage 115 V AC Monitoring actuator 2 NC/1 NO Monitoring magnet 2 NC/1 NO Supplied without actuator. Actuator 3SE5000-0AV0. please order separately
Produkt ID |
3SE5312-0SD12 |
Produktbeskrivelse |
Safety position switch with tumbler Locking force 2600 N 5 directions of approaches Spring-locked Auxiliary release on front Magnet voltage 115 V AC Monitoring actuator 2 NC/1 NO Monitoring magnet 2 NC/1 NO Supplied without actuator. Actuator 3SE5000-0AV0. please order separately
|
Produkt familie |
3SE5, metal enclosures with locking force greater than 2 000 N |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
41K |
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
0,969 kg |
Emballage dimension |
61,50 x 213,00 x 84,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4011209682962 |
UPC |
754554951485 |
Toldkode |
85365080 |
Katalog-ID |
CC-IC10 |
Produktgruppe |
5317 |
Gruppekode |
R711 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 01.10.2011 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
27-27-06-11 |
eClass |
14 |
27-27-06-11 |
eClass |
6 |
27-27-06-11 |
eClass |
7.1 |
27-27-06-11 |
eClass |
8 |
27-27-06-11 |
eClass |
9 |
27-27-06-11 |
eClass |
9.1 |
27-27-06-11 |
ETIM |
7 |
EC002593 |
ETIM |
8 |
EC002593 |
ETIM |
9 |
EC002593 |
IDEA |
4 |
5202 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-13 |
|
|
|
|