Cable-operated switch with emergency stop Metal housing IP67, 3 xM20 x1.5; Slow-action contacts 1 NO+3 NC Latching according to EN ISO 13850, with rotate-to-unlatch mechanism, for wire lengths up to 75 m
Produkt ID |
3SE7141-1EG10 |
Produktbeskrivelse |
Cable-operated switch with emergency stop Metal housing IP67, 3 xM20 x1.5; Slow-action contacts 1 NO+3 NC Latching according to EN ISO 13850, with rotate-to-unlatch mechanism, for wire lengths up to 75 m
|
Produkt familie |
3SE7 metal enclosures |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
41K |
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
0,829 kg |
Emballage dimension |
116,00 x 271,00 x 98,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4011209653580 |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
85365080 |
Katalog-ID |
CC-IC10 |
Produktgruppe |
3750 |
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
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
27-27-06-07 |
eClass |
14 |
27-27-06-07 |
eClass |
6 |
27-27-06-07 |
eClass |
7.1 |
27-27-06-07 |
eClass |
8 |
27-27-06-07 |
eClass |
9 |
27-27-06-07 |
eClass |
9.1 |
27-27-06-07 |
ETIM |
7 |
EC002033 |
ETIM |
8 |
EC002033 |
ETIM |
9 |
EC002033 |
IDEA |
4 |
5166 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-05 |
|
|
|
|