safety position switch with tumbler, locking force 1300 N, 5 directions of approaches, plastic enclosure, M12 plug, ASIsafe integrated, channel 1=actuator 1 NC, channel 2=magnet 1 NC, spring-locked, escape release at the rear and auxiliary release on front, magnet voltage 24 V AC/DC; no additional 24 V supply required. monitoring actuator 2 NC/1 NO monitoring magnet 2 NC/1 NO the matching separate actuator 3SE5000-0AV0./-0AW5. must be ordered separately.
Produkt ID |
3SF1324-1SG21-1BA1 |
Produktbeskrivelse |
safety position switch with tumbler, locking force 1300 N, 5 directions of approaches, plastic enclosure, M12 plug, ASIsafe integrated, channel 1=actuator 1 NC, channel 2=magnet 1 NC, spring-locked, escape release at the rear and auxiliary release on front, magnet voltage 24 V AC/DC; no additional 24 V supply required. monitoring actuator 2 NC/1 NO monitoring magnet 2 NC/1 NO the matching separate actuator 3SE5000-0AV0./-0AW5. must be ordered separately.
|
Produkt familie |
3SF1, plastic enclosures with locking force greater than 1 200 N |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
42A |
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
0,825 kg |
Emballage dimension |
151,00 x 251,50 x 68,50 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4011209683716 |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
85365019 |
Katalog-ID |
CC-IC10 |
Produktgruppe |
3758 |
Gruppekode |
R711 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 01.03.2017 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead monoxide (lead oxide)
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Diboron trioxide
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
27-27-06-11 |
eClass |
14 |
27-27-06-11 |
eClass |
6 |
27-27-06-11 |
eClass |
7.1 |
27-27-06-11 |
eClass |
8 |
27-27-06-11 |
eClass |
9 |
27-27-06-11 |
eClass |
9.1 |
27-27-06-11 |
ETIM |
7 |
EC002593 |
ETIM |
8 |
EC002593 |
ETIM |
9 |
EC002593 |
IDEA |
4 |
5202 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-13 |
|
|
|
|