3SK1121-1CB41
Product
SIRIUS safety relay Basic unit Advanced series with time delay 0.05-3 s Relay enabling circuits 2 NO instantaneous 2 NO delayed Us = 24 V DC screw terminal
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Bestil som reservedel
Til dette produkt kan vi tilbyde services som reservedelslevering / reparation / ombytning. Du har i øjeblikket ingen rettigheder til at komme ind i web-Shop for det. For yderligere information & bestilling for denne service, bedes du kontakte din lokale reservedel og reparationspartner


Datablad i PDF Download
Service & Support (Manualer, Certifikater, FAQs...) Download
Produkt
Produkt ID 3SK1121-1CB41
Produktbeskrivelse SIRIUS safety relay Basic unit Advanced series with time delay 0.05-3 s Relay enabling circuits 2 NO instantaneous 2 NO delayed Us = 24 V DC screw terminal
Produkt familie SIRIUS 3SK1 Advanced basic units
Produkt livscyklus (PLM) PM300:Aktiv produkt
Prisdata
Rabat prisgruppe 41L
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Metalfaktor Ingen
Leveringsinformationer
Eksportkontrolbestemmelser AL : N / ECCN : N
Standard leveringstid ab fabrik 5 Dag/dage
Nettovægt (kg) 0,293 kg
Emballage dimension 36,00 x 109,00 x 152,00
Pakningsstørrelse mål MM
Mængdeenhed 1 Stk.
Antal kolli 1
Yderligere produktinformation
EAN 4011209913592
UPC Ikke til rådighed
Toldkode 85371098
Katalog-ID CC-IC10
Produktgruppe 3761
Gruppekode R711
Oprindelsesland Tyskland
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet RoHS-overensstemmelse siden: 05.11.2012
Produktklasse A: problemfri, re-brugbare på kort varsel
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug -
REACH Art. 33 Informationspligt

Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):

Lead

På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.

Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):

Lead monoxide (lead oxide)

På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.

Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):

4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)

På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.

Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):

Lead titanium zirconium oxide

På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.

SCIP nummer
Klassifikationer
 
Version Klassificering
eClass 1200 27-37-18-19
eClass 1400 27-37-18-19
eClass 600 27-37-18-19
eClass 710 27-37-18-19
eClass 800 27-37-18-19
eClass 900 27-37-18-19
eClass 910 27-37-18-19
ETIM 700 EC001449
ETIM 800 EC001449
ETIM 900 EC001449
IDEA 400 5166
UNSPSC 1500 39-12-22-05
|
køb produkt
Mængde 1 Stk.
;