Enclosure for command devices, 22 mm, round, enclosure material plastic, enclosure top part yellow, 1 control point, A=EMERGENCY STOP mushroom pushbutton red, metal, 40 mm, rotate-to-unlatch, 1 NO, 1 NC, 1 NC, spring-type terminal, floor mounting, support terminal, without label, 1xM20 each on top and bottom
Produkt ID |
3SU1801-0NE00-4AB2 |
Produktbeskrivelse |
Enclosure for command devices, 22 mm, round, enclosure material plastic, enclosure top part yellow, 1 control point, A=EMERGENCY STOP mushroom pushbutton red, metal, 40 mm, rotate-to-unlatch, 1 NO, 1 NC, 1 NC, spring-type terminal, floor mounting, support terminal, without label, 1xM20 each on top and bottom
|
Produkt familie |
Pushbuttons and indicator lights in the enclosure |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
41J |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
LAO----- |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
5 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,434 kg |
Emballage dimension |
98,00 x 93,00 x 129,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4011209969155 |
UPC |
804766664618 |
Toldkode |
85365080 |
Katalog-ID |
CC-IC10 |
Produktgruppe |
5454 |
Gruppekode |
R711 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 01.10.2014 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring.
Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Version
|
Klassificering
|
eClass |
12 |
27-37-12-16 |
eClass |
14 |
27-37-12-16 |
eClass |
6 |
27-37-12-16 |
eClass |
7.1 |
27-37-12-16 |
eClass |
8 |
27-37-12-16 |
eClass |
9 |
27-37-12-16 |
eClass |
9.1 |
27-37-12-16 |
ETIM |
7 |
EC000225 |
ETIM |
8 |
EC000225 |
ETIM |
9 |
EC000225 |
|
|
|
|