Contactor, Size 2, 2-pole, DC-3 and 5, 32 A Auxiliary contacts 22 (2 NO + 2 NC) 110 V AC 50/60 Hz AC operation
Produkt ID |
3TC4417-0BG2 |
Produktbeskrivelse |
Contactor, Size 2, 2-pole, DC-3 and 5, 32 A Auxiliary contacts 22 (2 NO + 2 NC) 110 V AC 50/60 Hz AC operation
|
Produkt familie |
3TC contactors for switching DC voltage, 1-pole and 2-pole |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
41B |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
LDO----- |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
20 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,730 kg |
Emballage dimension |
77,00 x 93,00 x 130,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4011209210981 |
UPC |
754554373911 |
Toldkode |
85364900 |
Katalog-ID |
CC-IC10 |
Produktgruppe |
5807 |
Gruppekode |
R711 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 01.02.2012 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
lblREACHCode0237
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Version
|
Klassificering
|
eClass |
12 |
27-37-10-18 |
eClass |
14 |
27-37-10-18 |
eClass |
6 |
27-37-10-18 |
eClass |
7.1 |
27-37-10-18 |
eClass |
8 |
27-37-10-18 |
eClass |
9 |
27-37-10-18 |
eClass |
9.1 |
27-37-10-18 |
ETIM |
7 |
EC002552 |
ETIM |
8 |
EC002552 |
ETIM |
9 |
EC002552 |
IDEA |
4 |
4755 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-29 |
|
|
|
|